Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 461,000
Nennleistung PN [W] 24138
Nennstrom IN [A] 47,190
Stillstandsmoment M0 [Nm] 553,000
Stillstandsstrom I0 [A] 56,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 1054,00
Maximalstrom Imax [A] 156,40
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,770
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,62
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,211
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,35000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 20,600
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 122,4
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4400,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 121,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16,0000
Steckergröße 1,5/16
Materialnummer:
8LTSC5.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo