Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 498,000
Nennleistung PN [W] 15645
Nennstrom IN [A] 30,590
Stillstandsmoment M0 [Nm] 553,000
Stillstandsstrom I0 [A] 34,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 1054,00
Maximalstrom Imax [A] 93,80
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,280
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,560
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,40000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 21,600
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 122,4
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4400,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 121,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTSC5.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB