Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 260,1
Nennleistung PN [W] 27238
Nennstrom IN [A] 52,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 340
Stillstandsstrom I0 [A] 68,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 680
Maximalstrom Imax [A] 221,55
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,94
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 298,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,17
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,76
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,63
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1519
Masse ohne Bremse m [kg] 86
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LTS96.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo