Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 130,900
Nennleistung PN [W] 13708
Nennstrom IN [A] 27,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 170,000
Stillstandsstrom I0 [A] 35,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 345,00
Maximalstrom Imax [A] 116,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,850
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 293,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,403
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,42000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 70,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 774,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 51,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTS94.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo