Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 76,500
Nennleistung PN [W] 4006
Nennstrom IN [A] 7,600
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85,000
Stillstandsstrom I0 [A] 8,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 173,00
Maximalstrom Imax [A] 30,40
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,050
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,718
Statorinduktivität L2ph [mH] 29,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 404,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 32,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTS93.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo