Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 81,6
Nennleistung PN [W] 2564
Nennstrom IN [A] 4,86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85
Stillstandsstrom I0 [A] 5,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 173
Maximalstrom Imax [A] 18,17
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 10,88
Statorinduktivität L2ph [mH] 82,57
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 404
Masse ohne Bremse m [kg] 32
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTS93.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo