Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 323,4
Nennleistung PN [W] 16933
Nennstrom IN [A] 33,11
Stillstandsmoment M0 [Nm] 420
Stillstandsstrom I0 [A] 43
Maximalmoment Mmax [Nm] 1405
Maximalstrom Imax [A] 208,44
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,77
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,66
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 149,6
Trägheitsmoment J [kgcm2] 5800
Masse ohne Bremse m [kg] 138
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTQC6.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo