Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 195,750
Nennleistung PN [W] 6150
Nennstrom IN [A] 12,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 225,000
Stillstandsstrom I0 [A] 13,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 703,00
Maximalstrom Imax [A] 62,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,280
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,660
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 95,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3000,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 88,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTQC4.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo