Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 100,05
Nennleistung PN [W] 3143
Nennstrom IN [A] 6,14
Stillstandsmoment M0 [Nm] 115
Stillstandsstrom I0 [A] 7,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 30,71
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,28
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,9
Statorinduktivität L2ph [mH] 33,08
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 17,41
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 68
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1700
Masse ohne Bremse m [kg] 63
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTQC3.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo