Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 188
Nennleistung PN [W] 5906
Nennstrom IN [A] 11,19
Stillstandsmoment M0 [Nm] 200
Stillstandsstrom I0 [A] 11,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 680
Maximalstrom Imax [A] 65,15
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,97
Statorinduktivität L2ph [mH] 20,86
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,89
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1519
Masse ohne Bremse m [kg] 81
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTQ96.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo