Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 116
Nennleistung PN [W] 12147
Nennstrom IN [A] 23,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 150
Stillstandsstrom I0 [A] 30,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 510
Maximalstrom Imax [A] 166,16
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,94
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 298,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,21
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1146
Masse ohne Bremse m [kg] 64
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTQ95.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo