Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 45
Nennleistung PN [W] 2356
Nennstrom IN [A] 4,48
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 173
Maximalstrom Imax [A] 30,37
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,05
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,28
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 404
Masse ohne Bremse m [kg] 31
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTQ93.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo