Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 382,500
Nennleistung PN [W] 12017
Nennstrom IN [A] 22,800
Stillstandsmoment M0 [Nm] 408,000
Stillstandsstrom I0 [A] 24,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 816,00
Maximalstrom Imax [A] 78,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,800
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,765
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,09000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,200
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 130,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2434,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 103,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTK97.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo