Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 319,600
Nennleistung PN [W] 10041
Nennstrom IN [A] 19,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 340,000
Stillstandsstrom I0 [A] 20,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 680,00
Maximalstrom Imax [A] 65,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,800
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,972
Statorinduktivität L2ph [mH] 20,86000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,900
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2210,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 93,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTK96.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo