Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 229,5
Nennleistung PN [W] 12017
Nennstrom IN [A] 23,25
Stillstandsmoment M0 [Nm] 255
Stillstandsstrom I0 [A] 25,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 510
Maximalstrom Imax [A] 83,17
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,87
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 596,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,96
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,41
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,92
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1931
Masse ohne Bremse m [kg] 80
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTK95.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo