Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 80
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 993,000
Nennleistung PN [W] 8319
Nennstrom IN [A] 20,330
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1020,000
Stillstandsstrom I0 [A] 20,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 2108,00
Maximalstrom Imax [A] 62,50
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,840
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,10
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,290
Statorinduktivität L2ph [mH] 52,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,100
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 204,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8600,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 209,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTJC8.eeA08ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 80 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo