Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 500 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 596,000 |
Nennleistung PN [W] | 31206 |
Nennstrom IN [A] | 61,010 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 714,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 73,100 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1405,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 208,44 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 9,770 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 590,60 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,130 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,10000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 23,660 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 149,6 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 5800,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 151,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0880 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,0000 |
Materialnummer:
8LTJC6.ee005ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |