Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 900
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 320
Nennleistung PN [W] 30159
Nennstrom IN [A] 58,58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 408
Stillstandsstrom I0 [A] 74,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 816
Maximalstrom Imax [A] 240,55
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 5,46
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 330,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,18
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,85
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 130
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1833
Masse ohne Bremse m [kg] 104
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LTJ97.ee009ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 900 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo