Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 161,5
Nennleistung PN [W] 5074
Nennstrom IN [A] 9,71
Stillstandsmoment M0 [Nm] 170
Stillstandsstrom I0 [A] 10,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 33,99
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1005,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,25
Statorinduktivität L2ph [mH] 39,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,28
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 70
Trägheitsmoment J [kgcm2] 784
Masse ohne Bremse m [kg] 53
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTJ94.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo