Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 66,300
Nennleistung PN [W] 6943
Nennstrom IN [A] 13,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85,000
Stillstandsstrom I0 [A] 17,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 173,00
Maximalstrom Imax [A] 64,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,760
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 287,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,820
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 409,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 34,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTJ93.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB