Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 81,600
Nennleistung PN [W] 2564
Nennstrom IN [A] 4,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85,000
Stillstandsstrom I0 [A] 5,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 173,00
Maximalstrom Imax [A] 18,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,800
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 10,880
Statorinduktivität L2ph [mH] 82,57000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,600
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 409,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 34,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTJ93.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo