Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 135,000
Nennleistung PN [W] 7069
Nennstrom IN [A] 13,700
Stillstandsmoment M0 [Nm] 150,000
Stillstandsstrom I0 [A] 15,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 510,00
Maximalstrom Imax [A] 83,20
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,870
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 596,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,962
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,41000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1931,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 77,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTB95.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo