Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 142
Nennleistung PN [W] 4461
Nennstrom IN [A] 8,45
Stillstandsmoment M0 [Nm] 150
Stillstandsstrom I0 [A] 8,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 510
Maximalstrom Imax [A] 48,85
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,82
Statorinduktivität L2ph [mH] 27,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,91
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1931
Masse ohne Bremse m [kg] 77
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTB95.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo