Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 500 |
Polpaarzahl | 12 |
Nennmoment Mn [Nm] | 90,000 |
Nennleistung PN [W] | 4712 |
Nennstrom IN [A] | 9,100 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 100,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 10,100 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 345,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 57,30 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 1200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 9,870 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 596,90 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,628 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 15,10000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 9,300 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 70,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1651,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 65,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,7500 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LTB94.ee005ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |