Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 300 |
Polpaarzahl | 12 |
Nennmoment Mn [Nm] | 95 |
Nennleistung PN [W] | 2985 |
Nennstrom IN [A] | 5,7 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 100 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 6 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 345 |
Maximalstrom Imax [A] | 34 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 1200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 16,63 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 1005,31 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 4,253 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 39,9 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 9,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 70 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1651 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 65 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0055 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LTB94.ee003ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |