Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 392,7
Nennleistung PN [W] 20562
Nennstrom IN [A] 40,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 510
Stillstandsstrom I0 [A] 52,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 1750
Maximalstrom Imax [A] 259,63
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,77
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,11
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 22,36
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 177
Trägheitsmoment J [kgcm2] 7200
Masse ohne Bremse m [kg] 167
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTAC7.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo