Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 100
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 394,8
Nennleistung PN [W] 4134
Nennstrom IN [A] 8,08
Stillstandsmoment M0 [Nm] 420
Stillstandsstrom I0 [A] 8,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 1405
Maximalstrom Imax [A] 41,69
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 77
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 22,65
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 149,6
Trägheitsmoment J [kgcm2] 5800
Masse ohne Bremse m [kg] 141
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTAC6.ee001ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 100 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo