Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 300 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 282,750 |
Nennleistung PN [W] | 8883 |
Nennstrom IN [A] | 17,400 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 325,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 20,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1054,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 93,80 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 16,280 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 984,37 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,560 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 11,40000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 21,600 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 122,4 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 4400,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 115,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 024X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4,0000 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LTAC5.ee003ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |