Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 100
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 211,5
Nennleistung PN [W] 2215
Nennstrom IN [A] 4,33
Stillstandsmoment M0 [Nm] 225
Stillstandsstrom I0 [A] 4,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 703
Maximalstrom Imax [A] 20,86
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 7,61
Statorinduktivität L2ph [mH] 154
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 20,24
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 95,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3000
Masse ohne Bremse m [kg] 89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTAC4.ee001ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 100 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LTAC4.E6001F000-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync-Torque PDF / 300 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo