Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 212,000
Nennleistung PN [W] 11100
Nennstrom IN [A] 21,100
Stillstandsmoment M0 [Nm] 240,000
Stillstandsstrom I0 [A] 23,900
Maximalmoment Mmax [Nm] 816,00
Maximalstrom Imax [A] 130,70
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,050
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,598
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,63000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 130,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1833,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 98,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTA97.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB