Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 225
Nennleistung PN [W] 7069
Nennstrom IN [A] 13,39
Stillstandsmoment M0 [Nm] 240
Stillstandsstrom I0 [A] 14,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 816
Maximalstrom Imax [A] 78,17
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,09
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 130
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1833
Masse ohne Bremse m [kg] 98
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTA97.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo