Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 153,000
Nennleistung PN [W] 16022
Nennstrom IN [A] 31,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 200,000
Stillstandsstrom I0 [A] 40,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 680,00
Maximalstrom Imax [A] 221,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,940
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 298,45
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,171
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,76000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1534,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 84,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTA96.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB