Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 77
Nennleistung PN [W] 8063
Nennstrom IN [A] 15,88
Stillstandsmoment M0 [Nm] 100
Stillstandsstrom I0 [A] 20,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 116,55
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,85
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 293,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,38
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 70
Trägheitsmoment J [kgcm2] 784
Masse ohne Bremse m [kg] 50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTA94.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo