Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 39,000
Nennleistung PN [W] 4084
Nennstrom IN [A] 8,200
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50,000
Stillstandsstrom I0 [A] 10,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 173,00
Maximalstrom Imax [A] 64,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,760
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 287,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,820
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 409,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 33,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LTA93.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo