Allgemeines
Isolierkörper | PA, PBT, UL94 / V0 gelistet |
Kontakte | Messing / vernickelt |
Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2 |
Steckergröße | Größe 1 |
Anzahl und Art der Kontakte | 12 Signalkontakte |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Aufstellhöhe | bis 2000 m |
Schutzart nach DIN 40050 | gesteckt IP66/67 |
Zulassung | UL / CSA |
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie | III |
Signalkontakte | |
Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
Nennspannung | 63 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 5 A |
Prüfspannung (L - L) | 1500 V |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Zinkdruckguss / Kunststoff |
Abmessungen | |
Länge | 42,7 mm |
Durchmesser | 18,6 mm |
Gewicht | 30 g |
Crimpbereich | 12 x 0,14 - 1 mm² |
Dichtung | FKM |
Steckzyklen | >500 |
Kabelklemmbereich | 4,5 - 6,5 mm |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Materialnummer:
8BPR0002.0000-00Beschreibung:
Signalstecker Serie 615 12-polig, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 12 x 0,14-1,0 mm², 1 x Kodierkontakt, Kabelklemmbereich: 6-7,5 mm,
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BPR0002.0000-00 | PDF / 81 KB |