Materialnummer Beschreibung
8LVA13.B1030D000-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,360 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 30 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
8LVA13.B1030D200-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,360 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 30 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,35 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
8LVA23.B1030D000-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 1,350 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 50 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
8LVA23.B1030D200-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 1,350 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 50 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
8LVA33.B1021D000-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 2.100 min-1 Stillstandsmoment: 2,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 70 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
8LVA33.B1021D200-0 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 2.100 min-1 Stillstandsmoment: 2,600 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 70 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo