Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,500 |
Nennleistung PN [W] | 393 |
Nennstrom IN [A] | 6,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,600 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 6,300 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,20 |
Maximalstrom Imax [A] | 20,40 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,420 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 25,13 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,808 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,30000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4,100 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,9500 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 2,45 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,20 |
Masse der Bremse [kg] | 0,57 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,3800 |
Materialnummer:
8LVA33.ee015ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVA Anwenderhandbuch | PDF / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB |