Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,33
Nennleistung PN [W] 209
Nennstrom IN [A] 3,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,35
Stillstandsstrom I0 [A] 3,25
Maximalmoment Mmax [Nm] 4
Maximalstrom Imax [A] 11,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,42
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 25,13
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,26
Masse ohne Bremse m [kg] 1,45
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,25
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016.50
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C02X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LVA23.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.B9015D000-0) EXE / 300 KB
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.B9015D100-0) EXE / 300 KB
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.B9015S100-0) EXE / 300 KB
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.R0015D700-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
Datenblatt 8LVA2... PDF / 320 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo