Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,650
Nennleistung PN [W] 204
Nennstrom IN [A] 2,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,680
Stillstandsstrom I0 [A] 3,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 2,00
Maximalstrom Imax [A] 10,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,230
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,000
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,10000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,100
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,1400
Masse ohne Bremse m [kg] 1,05
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,20
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1200
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016.50
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C02X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LVA22.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA22.B9030D000-0) EXE / 300 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
Datenblatt 8LVA2... PDF / 320 KB