Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,32
Nennleistung PN [W] 101
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,36
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 1
Maximalstrom Imax [A] 5,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,8
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,03
Masse ohne Bremse m [kg] 0,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,35
Masse der Bremse [kg] 0,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,013
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010.50
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C02X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LVA13.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 1; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA13.B1030D000-0) EXE / 299 KB
V4.0 DT Upgrade (8LVA13.B1030D200-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
Datenblatt 8LVA1... PDF / 230 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo