Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 14,5
Nennleistung PN [W] 4555
Nennstrom IN [A] 8,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 19,5
Stillstandsstrom I0 [A] 12
Maximalmoment Mmax [Nm] 80
Maximalstrom Imax [A] 65,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,639
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,92
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48
Trägheitsmoment J [kgcm2] 38,4
Masse ohne Bremse m [kg] 15,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 27
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 9,5
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN57.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN5... PDF / 452 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo