Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 8,800
Nennleistung PN [W] 2765
Nennstrom IN [A] 5,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,000
Stillstandsstrom I0 [A] 6,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 40,50
Maximalstrom Imax [A] 31,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,700
Statorinduktivität L2ph [mH] 16,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,7400
Masse ohne Bremse m [kg] 10,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,6900
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSN46.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSN46.D0030D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSN46.EA030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSN46.EB030D000-0) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN4... PDF / 338 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo