Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
| Polpaarzahl | 3 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 8,7 |
| Nennleistung PN [W] | 4100 |
| Nennstrom IN [A] | 8 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 11,7 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 10,7 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 48 |
| Maximalstrom Imax [A] | 58,7 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7200 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,09 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 65,97 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,635 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,86 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 6,1 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 43 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 23,6 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 11 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 27 |
| Masse der Bremse [kg] | 0 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 9,5 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
| Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSN55.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSN Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB |