Allgemeines
Isolierkörper | PBT, UL 94 / V0 |
Kontakte | Messing / vernickelt |
Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2 |
Steckergröße | Größe 1 |
Anzahl und Art der Kontakte | 12 Signalkontakte |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Aufstellhöhe | bis 2000 m |
Schutzart nach DIN 40050 | gesteckt IP 66/67 |
Zulassung | UL / CSA |
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie | III |
Signalkontakte | |
Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
Nennspannung | 160 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 7 A |
Prüfspannung (L - L) | 2500 V |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Zinkdruckguss / vernickelt |
Abmessungen | |
Länge | 58 mm |
Durchmesser | 26 mm |
Gewicht | 56 g |
Crimpbereich | 12 x 0,06 - 1 mm² |
Dichtung | FKM |
Steckzyklen | >500 |
Kabelklemmbereich | 6 - 10 mm |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |

Materialnummer:
8BPR0001.0000-00Beschreibung:
Resolverstecker 12-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 12x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 6,0-10,0 mm, UL/CSA zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BPR0001.0000-00 | PDF / 169 KB | |
Datenblatt 8BPX0001.0000-00 | PDF / 27 KB |