Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Isolierkörper PBT, UL 94 / V0
Kontakte Messing / vernickelt
Schutzleiter-Gehäuseanbindung nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2
Zulassung UL / CSA
Steckergröße Größe 1
Anzahl und Art der Kontakte 17 Signalkontakte
Verschmutzungsgrad 3
Aufstellhöhe bis 2000 m
Schutzart nach DIN 40050 gesteckt IP 66/67
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie III
Signalkontakte
Durchgangswiderstand <5 mΩ
Nennspannung 125 V (AC/DC)
Nennstrom max. 7 A
Prüfspannung (L - L) 2000 V
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Zinkdruckguss / vernickelt
Abmessungen
Länge 58 mm
Durchmesser 26 mm
Gewicht 56 g
Crimpbereich 17 x 0,06 - 1 mm²
Dichtung FKM
Steckzyklen >500
Kabelklemmbereich 6 - 10 mm
Temperaturbereich -20°C bis +130°C
Materialnummer:
8BPE0001.0000-00
Beschreibung:
EnDat Stecker 17-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 17x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 6,0-10,0 mm, UL/CSA zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 302 MB
Datenblatt 8BPE0001.0000-00 PDF / 169 KB
Datenblatt 8BPX0001.0000-00 PDF / 27 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo