Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 325,000
Nennleistung PN [W] 74875
Nennstrom IN [A] 147,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 390,000
Stillstandsstrom I0 [A] 175,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 1000,00
Maximalstrom Imax [A] 530,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,210
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,022
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,83000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 69,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 622,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 216,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 70,0000
Materialnummer:
8LSP96.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 325 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0