Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 280
Nennleistung PN [W] 43982
Nennstrom IN [A] 86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 312
Stillstandsstrom I0 [A] 96
Maximalmoment Mmax [Nm] 778
Maximalstrom Imax [A] 280
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,062
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,22
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 36
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 67
Trägheitsmoment J [kgcm2] 497
Masse ohne Bremse m [kg] 171
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 35
Materialnummer:
8LSP95.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S4 1500 280 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo