Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1300
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 208
Nennleistung PN [W] 28316
Nennstrom IN [A] 57
Stillstandsmoment M0 [Nm] 234
Stillstandsstrom I0 [A] 64
Maximalmoment Mmax [Nm] 556
Maximalstrom Imax [A] 177
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,64
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 219,91
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,115
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,75
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 33
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 373
Masse ohne Bremse m [kg] 150
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16
Materialnummer:
8LSP94.ee013ffgg-3
Beschreibung:
S4 1300 208 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo