Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1300
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 160,000
Nennleistung PN [W] 21782
Nennstrom IN [A] 43,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180,000
Stillstandsstrom I0 [A] 49,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 407,00
Maximalstrom Imax [A] 138,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,640
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 219,91
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,194
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,39000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 63,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 290,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 128,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Materialnummer:
8LSP93.ee013ffgg-3
Beschreibung:
S4 1300 160 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo