Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 229,000
Nennleistung PN [W] 35971
Nennstrom IN [A] 70,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 300,000
Stillstandsstrom I0 [A] 92,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 1000,00
Maximalstrom Imax [A] 359,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,045
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,70000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 69,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 622,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 204,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 35,0000
Materialnummer:
8LSO96.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S4 1500 229 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo